Odsávanie prachu TE DRS-M
Nový produktPoložka #r4845
Zabudovaný vákuový systém na pohodlný zber prachu
- Použitie s: TE 6-C, TE 6-S, TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Hmotnosť: 0.9 kg
- Rozsah priemeru vŕtania kladivom: 4 - 16 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Bezprašné vrtání, Bezprašné bourání, Bezprašné sekání alebo Odsávač prachu
Vlastnosti
- Zabudovaný odsávací systém pre vyššiu produktivitu
- Ľahké pripojenie jednou rukou – môže byť pripojený kedykoľvek bez použitia dodatočných nástrojov
- Vysávač alebo dodatočné hadice nie sú potrebné
- Vysávač alebo dodatočné hadice nie sú potrebné
- Všetky funkcie zabudované v jednom module pre jednoduché použitie
Použitie
- Kontrola prachu pri vŕtaní s TE 7, TE 6-S, TE 6-C, TE 7-C or TE 7-A
- Vŕtanie nad hlavou alebo v uzatvorených priestoroch
- Vŕtanie v čistých priestoroch a kritickom prostredí, napr. v miestnostiach s prítomnosťou osôb, nemocniciach, laboratóriách, pri výrobných linkách apod.
- Schválené na použitie v aplikáciách vŕtania do azbestu nízkej hustoty (podľa nemeckej normy BGI 664, BT 12)
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu TE DRS-M (01), Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Španielsky, Taliansky, Portugalsky, Česky, Slovensky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Nemecky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 3.9 MB ]
- Návod na obsluhu TE DRS-M (01) (SK), Slovensky, [ 1.4 MB ]