Nádrž na vodu DWP 15-22
Nový produktPoložka #r13336051
Akumulátorová nádrž na vodu na rezanie/vŕtanie za mokra (platforma akumulátora Nuron)
- Typ príslušenstva: Hadice pre prívod vody
- Tlak vody: 600000 Pa
- Typická hladina emitovaného zvukového výkonu: 89 dB (A)
Zdieľať
Vlastnosti
- Zvládnite viac práce s jednou náplňou nádrže – prietok vody sa automaticky prispôsobuje podľa otvárania a zatvárania ventilu na náradí, čím sa významne znižuje plytvanie vodou a skracujú sa časy prerušenia práce potrebné na dopĺňanie vody
- Jednoduchšia preprava – teleskopická rukoväť a veľké, robustné kolesá zjednodušujú premiestňovanie tohto vodného čerpadla po pracovisku
- Všestranne použiteľné – konštrukčné prevedenie zaisťujúce stály prietok vody, ktorý je vhodný na použitie so všetkými pílami a jadrovými vŕtačkami Hilti
- Jednoduché použitie – ovládacie panely s dvoma tlačidlami, indikátorom nízkej kapacity akumulátora a zvukovou signalizáciou nízkej hladiny vody
- Na platforme akumulátora Nuron – akumulátorové náradie bez nutnosti kompromisov vďaka batériám s dlhšou životnosťou a širokej škále služieb, aby ste si zachovali produktivitu, dnes aj v budúcnosti.
Použitie
- Prívod vody na rezanie za mokra pomocou elektrických alebo benzínových píl
- Prívod vody pre vŕtanie za mokra pomocou stojanových alebo ručných jadrových vŕtačiek
- Vŕtacie, rezacie a búracie práce v miestach s obmedzeným prístupom k nepretržitému prívodu vody
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu DWP 15-22 (01), Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Taliansky, Španielsky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estónsky, Chorvátsky, Rusky, Slovinsky, Srbsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 5.1 MB ]