Systém recyklácie DD-WMS 100
Nový produktPoložka #r6637919
Samostatná jednotka na prívod chladiacej vody ako aj zachytávanie a filtráciu odpadovej vody od diamantových vŕtacích systémov
- Plniaci objem: 14 l
- Dodaný objem vody na jedno plnenie: 100 l
- Prietok: 2 l/min
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Udržuje pracovisko v čistote – kal sa odvádza do systémov zachytávania vody
- Zaisťuje nezávislosť od prívodu vody v priebehu celého dňa pri jadrových vŕtaniach za mokra
- Takmer bezúdržbové
- Jednoduchý proces likvidácie odpadov – všetky kaly sú zberané do filtračného vreca
- Jedno filtračné vrece recykluje odpadovú vodu až 7x, čo zodpovedá spotrebe vody 100 litrov
Použitie
- Vhodné pre všetky aplikácie diamantového jadrového vŕtania za mokra
- Pracuje so všetkými prístrojmi jadrového vŕtania Hilti
- Pracuje v 3 režimoch - recyklovanie, vysávanie a prívod vody
Služby

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.