FOX VI M konzola
Nový produktPoložka #r11664953
Univerzálna stenová konzola pre montáž nosných konštrukcií fasády s ochranou pred dažďom
- Zloženie materiálu: EN AW-6063 T66
- Izolačný materiál: Polypropylén
- Hrúbka izolačného materiálu: 6 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Úspora práce – optimalizovaný návrh konzoly a inovatívne riešenia upevnenia pomáhajú znížiť vaše celkové montážne náklady
- Ľahšia montáž – optimalizovaná pomocná ruka a jasnejšie označenia pre zjednodušenie upevnenia konzoly a zarovnania koľajníc
- Viaceré možnosti upevnenia – možnosť montáže s použitím vhodných kotiev, skrutiek alebo priamej montáže (DX)
- Predmontovaná konzola – dorazí na stavenisko pripravená na upevnenie do steny alebo dosky
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte váš miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo špecifické pre projekt v oblasti optimalizácie nosnej konštrukcie vetranej fasády
Použitie
- Upevnenie nosnej konštrukcie fasády s ochranou pred dažďom do betónu, muriva, kovových rámov a dreva
- Montáž nosných konštrukcií fasády na primárnu konštrukciu (pomocná ručná konzola)
- Montáž zvislých podporných koľajníc
- Vhodné pre všetky fasádové obloženia

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.