FOX V M konzola
Nový produktPoložka #r11664954
Univerzálna stenová konzola pre montáž nosných konštrukcií fasády s ochranou pred dažďom
- Zloženie materiálu: EN AW-6063 T66
- Šírka: 46 mm
- Výška: 75 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Úspora práce – optimalizovaný návrh konzoly a inovatívne riešenia upevnenia pomáhajú znížiť vaše celkové montážne náklady
- Ľahšia montáž – optimalizovaná pomocná ruka a jasnejšie označenia pre zjednodušenie upevnenia konzoly a zarovnania koľajníc
- Viaceré možnosti upevnenia – možnosť montáže s použitím vhodných kotiev, skrutiek alebo priamej montáže (DX)
- Predmontovaná konzola – dorazí na stavbu pripravená na upevnenie do steny alebo dosky
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte váš miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo špecifické pre projekt v oblasti optimalizácie nosnej konštrukcie odvetranej fasády
Použitie
- Upevnenie nosnej konštrukcie s ochranou pred dažďom do muriva, kovových rámov a dreva
- Montáž nosných konštrukcií fasády na primárnu konštrukciu (pomocná ručná konzola)
- Montáž zvislých nosných líšt
- Vhodné pre všetky fasádne obloženia