MFT-FOX VTR M Konzoly
Nový produktPoložka #r16376633
Stredne veľké konzoly z nehrdzavejúcej ocele na inštaláciu odvetraných fasád s vysokou tepelnou účinnosťou
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ (DIN 1.4404), Nehrdzavejúca oceľ, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Šírka: 50 mm
- Výška: 75 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Všestranná a jednoduchá inštalácia montážnych konzol na fasádu s vyšším tepelnoizolačným výkonom vďaka optimalizovanej konštrukcii
- Rýchlejšia inštalácia a úspora pracovnej sily – obsahuje "pomocnú" sponu a prídavné predvŕtané otvory (pevné a posuvné body), ktoré vám pomôžu znížiť celkové náklady na inštaláciu.
- Viaceré možnosti upevnenia – možnosť montáže s použitím vhodných kotiev, skrutiek alebo priamej montáže (DX)
- Certifikácia – EN 1090 (označenie C), požiarna trieda A, tepelné straty posudzované nezávislou spoločnosťou podľa normy EN ISO 10211
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte váš miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo špecifické pre konkrétny projekt, ktoré sa týka tej najúspornejšej nosnej konštrukcie odvetranej fasády.
Použitie
- Upevnenie nosnej konštrukcie odvetranej fasády do betónu, muriva, SCS a dreva
- Montáž fasádnych nosných konštrukcií na základnú konštrukciu (pomôcka dočasne pridŕža lišty v nastavenej polohe počas upevňovania)
- Montáž zvislých nosných líšt
- Vhodné pre všetky fasádne obloženia