Konzola MFT-FOX H
Nový produktPoložka #r1790440
Vodorovná hliníková konzola
- Zloženie materiálu: EN AW-6063 T66
- Šírka: 62 mm
- Výška: 80 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali podkladní rošt, pripevňovací prvek, závěsná koznola alebo fasádna konzola
Vlastnosti
- Úspora práce - Predbežne zmontovaná skrutka A4 pre jednoduché upevnenie nosných profilov
- Možnosť vyrovnania až 40 mm nosného profilu
- Viaceré možnosti upevnenia – možnosť montáže s použitím vhodných kotiev, skrutiek alebo priamej montáže (DX)
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte váš miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo špecifické pre projekt v oblasti optimalizácie nosnej konštrukcie vetranej fasády
- Úplné systémové riešenie – spoločnosť Hilti vám poskytne optimalizované nástroje, spotrebný materiál a služby pre každý krok montáže odvetranej fasády
Použitie
- Vhodné pre všetky fasádové obloženia
- Jednovrstvový systém so zvislo montovanými nosnými profilmi
- Dvojvrstvový systém s opornými profilmi montovanými vodorovne a zvislo