Konzola MFT FOX HI
Nový produktPoložka #r1790479
Vodorovná hliníková konzola s tepelnou podložkou
- Zloženie materiálu: EN AW-6063 T66
- Izolačný materiál: Polypropylén
- Hrúbka izolačného materiálu: 5 mm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali podkladní rošt, pripevňovací prvek, závěsná koznola alebo fasádna konzola
Vlastnosti
- Predbežne zmontovaná skrutka A4 pre jednoduché upevnenie nosného profilu
- Predmontovaný izolátor
- Možnosť vyrovnania až 40 mm nosného profilu
- Drážkovaná podložka pre presné zvislé vyrovnanie
- Priemer otvoru 11 mm pre použitie kotiev do betónu a muriva
Použitie
- Vhodné pre všetky fasádové obloženia
- Jednovrstvový systém so zvislo montovanými nosnými profilmi
- Dvojvrstvový systém s opornými profilmi montovanými vodorovne a zvislo