Konzola MFT-FOX HT M
Nový produktPoložka #r3202534
Vodorovná sklolaminátová konzola - Stredná
- Zloženie materiálu: Polyamid, EN AW-6063 T66
- Šírka: 62 mm
- Výška: 80 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Riešenie bez tepelných prestupov
- Plastový a hliníkový kompozitný materiál vystužený skleneným vláknom pre nízku tepelnú vodivosť a vysoké zaťaženie
- Úspora práce - Predmontovaná skrutka A4 pre jednoduché upevnenie nosných profilov
- Možnosť vyrovnania až 40 mm nosného profilu
- Viaceré možnosti upevnenia – možnosť montáže s použitím vhodných kotiev, skrutiek alebo priamej montáže (DX)
Použitie
- Vhodné pre nízkoenergetické budovy
- Vhodné pre nízkoenergetické budovy, pasívne domy a štandard Minergie
- Jednovrstvový systém so zvislo montovanými nosnými profilmi
- Dvojvrstvový systém s opornými profilmi montovanými vodorovne a zvislo

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.