Konzola MFT-FOX VT L
Nový produktPoložka #r3202537
Zvislá sklolaminátová konzola - Veľká
- Zloženie materiálu: Polyamid, EN AW-6063 T66
- Šírka: 62 mm
- Výška: 150 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Riešenie bez tepelných prestupov
- Plastový a hliníkový kompozitný materiál vystužený skleneným vláknom pre nízku tepelnú vodivosť a vysoké zaťaženie
- Ľahšia montáž – pomocná ruka a jasné označenia pre zjednodušenie upevnenia konzoly a zarovnania koľajníc
- Kompletné systémové riešenie – spoločnosť Hilti vám poskytne optimalizované nástroje, spotrebný materiál a služby pre každý krok montáže odvetranej fasády
- Priemer otvoru 6,5 mm pre upevnenie DX a skrutky do betónu, ocele a dreva
Použitie
- Vhodné pre nízko energetické budovy, pasívne domy a normu Minergie
- Vhodné pre nízko energetické stavby

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.