Konzola MFT-S2S U L
Nový produktPoložka #r6718212
Veľká konzola v tvare U ako centrálny prvok podlahového systému S2S
- Zloženie materiálu: EN AW-6063 T66
- Šírka: 74 mm
- Výška: 155 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Dĺžka konzoly v rozpätí 75-295 mm
- Upevnenie kotiev a skrutiek v jednej konzoly
- Otvor 6,5 mm pre osadenie skrutiek do ocele a dreva
- Priemer otvoru 11 mm pre použitie kotiev do betónu a muriva
Použitie
- Konzola tvaru U ako centrálny prvok systému naťahovania podlahy S2S, inštalovania vetraných fasád nezávisle od stavu steny medzi doskami
- Umožňuje presnú montáž a narovnanie profilov S2S
- Vhodné pre fasádové obloženia akéhokoľvek druhu
- Možnosť zabezpečenie zvýšenej vzdialenosti medzi kotvami v kombinácii s MFT-S2S UI AP L