Konzola MFT-S2S UI M
Nový produktPoložka #r6718285
Stredne veľká konzola v tvare U ako centrálny prvok podlahového systému S2S
- Zloženie materiálu: EN AW-6063 T66, Polypropylén (PP)
- Izolačný materiál: Polypropylén
- Šírka: 74 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Úplné systémové riešenie – spoločnosť Hilti vám poskytne optimalizované nástroje, spotrebný materiál a služby pre každý krok montáže odvetranej fasády
- Predmontovaná tepelná podložka na zníženie tepelnej vodivosti
- Polymérový izolátor bráni vzniku korózie medzi hliníkom a betónom
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte váš miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo špecifické pre projekt v oblasti optimalizácie nosnej konštrukcie vetranej fasády
- Viaceré možnosti upevnenia – možnosť montáže s použitím vhodných kotiev alebo skrutiek
Použitie
- Konzola tvaru U ako centrálny prvok systému naťahovania podlahy S2S, inštalovania vetraných fasád nezávisle od stavu steny medzi doskami
- Vhodné pre fasádové obloženia akéhokoľvek druhu
- Umožňuje presnú montáž a narovnanie profilov S2S
- Predĺžené otvory na umožnenie rozťahovania profilov S2S