Závesná koľajnica MFT-HP 22.5
Nový produktPoložka #r13037731
Závesná lišta na skryté upevnenie fasádnych panelov pomocou závesov
- Výška: 63.5 mm
- Šírka: 22.5 mm
- Dĺžka: 6000 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia obloženia – vylepšený návrh závesnej lišty umožňuje bezproblémovú inštaláciu
- Možnosť demontáže jednotlivých panelov – tieto závesy s novou konštrukciou umožňujú nielen jednoduchú inštaláciu, ale aj demontáž jednotlivých panelov obloženia (v prípade použitia upevňovacích čapov)
- Inštalácia za každého počasia – s týmto systémom možno na rozdiel od lepidiel pracovať prakticky v každom počasí
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte váš miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo špecifické pre projekt v oblasti optimalizácie nosnej konštrukcie vetranej fasády
- Úplné systémové riešenie – spoločnosť Hilti vám poskytne optimalizované nástroje, spotrebný materiál a služby pre každý krok montáže odvetranej fasády
Použitie
- Skryté upevnenie obloženia fasády pomocou mechanických upevňovacích prvkov na zadnú montáž