MFT-MTS Závesné lišty
Nový produktPoložka #r18994197
Závesné lišty na pomoc pri prefabrikácii a montáži zvislých drevených obkladových panelov na hliníkové nosné konštrukcie odvetrávaných fasád
- Dĺžka: 6000 mm
- Zloženie materiálu: Hliník EN AW-6063 T66
Zdieľať
Vlastnosti
- Zvýšená produktivita – jednoduchá prefabrikácia drevených modulov na rýchlejšiu inštaláciu na mieste bez nutnosti používať špeciálne náradie
- Všestrannosť – progresívna úprava prefabrikovaných modulov po inštalácii až do 10 mm
- Odolnosť – ľahký hliníkový systém ponúka zvýšenú životnosť a požiarnu bezpečnosť
- K dispozícii je technická podpora – kontaktujte miestny tím Hilti a požiadajte ho o poradenstvo pre projekt optimalizácie nosnej konštrukcie vetranej fasády
- Kompletné systémové riešenie – spoločnosť Hilti vám poskytne optimalizované stroje, spotrebný materiál a služby pre každý krok montáže odvetranej fasády
Použitie
- Závesné lišty pripevnené k zvislým dreveným obkladom a hliníkovým nosným konštrukciám pomocou nitov alebo skrutiek
- Hotové drevené moduly do 200 kg
- Zostavenie v 3 krokoch – prefabrikácia drevených modulov s profilmi MFT-HPT mimo staveniska, upevnenie líšt MFT-HPA k hliníkovej nosnej konštrukcii a následná inštalácia a úprava modulov na mieste
- Hotové drevené moduly do 440 lb