MFT-SP 38 kamenný profil
Nový produktPoložka #r7248121
Profily na montáž drážkovaných kamenných panelov
- Dĺžka: 6 m
- Zloženie materiálu: EN AW-6063 T66
- Hrúbka materiálu: 2.0 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Kompletný systém vrátane horného, stredného, spodného a spojovacieho profilu na všetky aplikácie v projekte
- Geometria profilu a drážkovaný povrch umožňujú jednoduchú a rýchlu inštaláciu a dokonalé osadenie panelov
Použitie
- Horizontálne profily druhej vrstvy na upevnenie drážkovaných kamenných profilov v odvetraných fasádnych systémoch
- Vhodné pre panely s hrúbkou 2 – 3 cm
- Vhodné pre panely s hmotnosťou do 120 kg/m²