Zásobník skrutiek SD-M 1
Nový produktPoložka #2208484
Nástavec s automatickým podávaním na zásobníkové skrutky s dĺžkou 1" až 1-1/4" na dokončovacie práce v interiéri
- Dĺžka: 153 mm
- Kapacita zásobníka: 40
- Dĺžka skrutky – min.: 25 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Bezproblémová práca – minimálne zaseknutie a strata skrutiek vďaka optimalizovanému systému podávania pásu
- Oveľa rýchlejšie ako jednotlivé skrutky – pre vyššiu produktivitu a nižší počet prerušení kvôli výmene zásobníka
- Navrhnuté pre ľahké použitie, spoľahlivé a pohodlné
- Kompaktný a ľahký zásobník skrutkovača, ktorý vyžaduje minimálny prítlak – zlepšenie ergonomických vlastností na zníženie únavy používateľa
- Rýchly prechod zo zásobníkových na jednotlivé skrutky jednoduchým kliknutím – bez potreby použitia nástrojov
Použitie
- Opakované upevňovanie sadrokartónových dosiek ku kovovým alebo dreveným nosným konštrukciám zásobníkovými skrutkami 25 až 35 mm
- Opakované upevňovanie drevených dosiek ku kovovým alebo dreveným nosným konštrukciám zásobníkovými skrutkami 25 až 35 mm
- Opakované upevňovanie panelov exteriérového opláštenia ku kovovým alebo dreveným nosným konštrukciám zásobníkovými skrutkami 25 až 35 mm
- Kompatibilný s bitom do skrutkovačov S-SY PH2 813 1/4" (5) č. 2039290 a bitom do skrutkovačov S-SY PH2 81/3 1/4" (10) č. 2039291
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na použitie SD-M 1, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Portugalsky, Španielsky, Sardinsky, Taliansky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.8 MB ]