Zásobník skrutiek SD-M 2
Nový produktPoložka #2208485
Nástavec s automatickým podávaním na zásobníkové skrutky s dĺžkou 25 – 51 mm na dokončovacie práce v interiéri
- Dĺžka: 193 mm
- Kapacita zásobníka: 40
- Dĺžka skrutky – min.: 25 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Bezproblémová práca – minimálne zaseknutie a strata skrutiek vďaka optimalizovanému systému podávania pásu
- Oveľa rýchlejšie ako jednotlivé skrutky – pre vyššiu produktivitu a nižší počet prerušení kvôli výmene zásobníka
- Navrhnuté pre ľahké použitie, spoľahlivé a pohodlné
- Rýchly prechod zo zásobníkových na jednotlivé skrutky jednoduchým kliknutím – bez potreby použitia nástrojov
- Zásobník sa dá vybrať a ľahko vyčistiť
Použitie
- Opakované upevňovanie sadrokartónových dosiek ku kovovým alebo dreveným nosným konštrukciám zásobníkovými skrutkami 25 až 51 mm
- Opakované upevňovanie drevených dosiek ku kovovým alebo dreveným nosným konštrukciám zásobníkovými skrutkami 25 až 51 mm
- Opakované upevňovanie panelov exteriérového opláštenia ku kovovým alebo dreveným nosným konštrukciám zásobníkovými skrutkami 25 až 51 mm
- Kompatibilný s bitom do skrutkovačov S-SY PH2 102/4" (5) č. 2131008 a bitom do skrutkovačov S-SY PH2 102/4" (10) č. 2131009
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na použitie SD-M 1, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Portugalsky, Španielsky, Sardinsky, Taliansky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.8 MB ]