Predĺž. na skrutkovanie v stoji SDT 9
Nový produktPoložka #2217520
Vysoko výkonná práca v stoji pre použitie so zásobníkovými skrutkami pre podlahové aplikácie pre upevnenie prekrývaní a rámov
- Kapacita zásobníka: 25
- Dĺžka skrutky – min.: 19 mm
- Dĺžka skrutky – max.: 40 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchlejší spôsob pre efektívnejšie osadenie skrutiek s použitím kompatibilného akumulátorového skrutkovača
- Pohodlnejšia vzpriamená pracovná poloha – menej prestojov kvôli únave pracovníka
- Skrutkové zásobníky navrhnuté pre zaistenie bezporuchovej prevádzky so zníženým rizikom zaseknutia
- Dlhá a úzka predná časť – pre ľahší prístup do hlbokých a úzkych profilov
- Výška môže byť upravená (80-130 cm)
Použitie
- Upevnenie prekrývaných kovových plechov na izolované strechy
- Pripevnenie kovových plechov na nosníky výstuže na izolovaných strechách
- Upevnenie kovových plechov na tenké a hrubé nosníkové konštrukcie na izolovaných strechách
- Upevňovanie prvkov vystuženia okraja do kovových plechov na izolované strechy
Technické dáta
Dokumenty
-
- Navrhované metodiky SDT 9, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Japonsky, Francúzsky, Litovsky, Dánsky, Portugalsky, Sardinsky, Taliansky, Španielsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Rusky, Fínsky, Srbsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Vietnamsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1022.5 kB ]