Zásobník skrutiek SMD 57
Nový produktPoložka #2289475
Nadstavec s automatickým podávaním na zásobníkové skrutky s dĺžkou 9 až 57 mm – na upevňovanie sadrokartónu, drevených dosiek a vonkajšieho opláštenia
- Dĺžka: 180 mm
- Dĺžka skrutky – min.: 9 mm
- Dĺžka skrutky – max.: 57 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Vyššia produktivita – zásobníkové skrutky sú ideálne na zvýšenie produktivity, pretože váš tím dokáže upevniť viac dosiek za kratší čas
- Kovová špička – robustnejšia, trvácnejšia a s menšími nárokmi na údržbu
- Doplnenie v jedinom kroku – minimalizujte čas strávený doplňovaním zásobníkových skrutiek
- Jednoduchšie nastavovanie – na boku sa teraz nachádza koliesko na nastavenie hĺbky osadenia a posuvný nastavovací prvok dĺžky na dlhšie skrutky
- Všestranné – v kombinácii s týmto nadstavcom môžete používať zásobníkové skrutky s dĺžkou 9 až 57 mm
Použitie
- Upevňovanie sadrokartónu na kovové alebo drevené čapy
- Montáž sadrokartónových stropov
- Upevňovanie drevených dosiek na kovové alebo drevené nosné konštrukcie
- Upevňovanie tvrdých dosiek na kovové alebo drevené nosné konštrukcie
- Upevnenie exteriérového opláštenia na kovové alebo drevené nosné konštrukcie