Screw guide ST-SG 5.5
Nový produktPoložka #407521
Vedenie skrutky pre skrutkovač ST 1800 – pre upevnenie skrutiek na sendvičové panely
- Dĺžka: 135 mm
- Priemer skrutky d: 5.5 mm
- Dĺžka skrutky – min.: 55 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Väčšie pohodlie, pretože skrutky môžu byť osadené len jednou rukou
- Značne znížené riziko poškriabania vonkajšieho povrchu sendvičového panelu a optimálne pritlačenie podložky
- Pomáha eliminovať zárezy na vonkajšom povrchu sendvičového panelu pre lepší estetický vzhľad
- Nižšie riziko zošmyknutia sa hrotu skrutky naprieč povrchom a následného vzniku škrabancov
- Vyššia produktivita a väčšie pohodlie, veľmi jednoduché použitie
Použitie
- Osadenie dlhých skrutiek do zložených panelov (s priemerom 5,5 a 6,5 mm) do oceľových konštrukcií
- Osadenie skrutiek s použitím skrutkovača A/ST 2000
- Pripevnenie sendvičových panelov do oceľových nosných konštrukcií
- Vedenie skrutky do sendvičového panelu pre skrutky do sendvičových panelov s priemerom 5,5 mm
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu ST-SG 5.5, ST-SG 6.5 (01), Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Španielsky, Taliansky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Nemecky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1.5 MB ]