HAS závitová tyč

Závitová tyč (meter) na vytlačovacie hybridné/epoxidové kotvenie do betónu a muriva (uhlíková oceľ 5.8 alebo 8.8, žiarovo pozinkovaná alebo nerezová oceľ A4)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ 5.8, Uhlíková oceľ 5.8 HDG, Uhlíková oceľ 8.8, Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná, Nehrdzavejúca oceľ, A4
- PROFIS softvér: Áno
- Použitie: Oporná doska
Vyberte možnosti
- Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Uhlíková oceľ 5.8
- Uhlíková oceľ 8.8
- Uhlíková oceľ 8.8 HDG
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
- 1000 mm
- 3000 mm
- Plochá hlava
- 1 ks
- 5 ks
- 15 ks
- 20 ks
Technické údaje
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- K dispozícii je široký rad kotevných skrutiek s priemermi M8-M39 a materiálových zložení (uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná, nerezová oceľ A4)
- Viac istoty − už zahrnuté v schváleniach ETA vytlačovacej chemickej hmoty HIT
- Vysoká flexibilita, pretože tá istá kotevná skrutka môže mať rôzne použitie v rôznych dĺžkach, čo umožňuje efektívne riadenie zásob
- Osvedčenie o previerke 3.1 alebo 2.2 − potvrdenie o materiálových a mechanických vlastnostiach je k dispozícii na požiadanie
- Na vyžiadanie sú k dispozícii rôzne dĺžky a dodatočné priemery
Použitia
- Upevnenia do betónu a muriva v kombinácii s kompatibilnými systémy chemického kotvenia Hilti HIT
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Poradenstvo a podpora
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.