Kotevná skrutka HIT-Z-F
Nový produktPoložka #r3667162
Kotevná skrutka s jedinečným výkonom pre injektážne hybridné kotvy (viacvrstvové)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, Viacvrstvová povrchová úprava
- Podmienky prostredia: Suchý interiér, Vnútorné prevedenie s dočasnou kondenzáciou
- Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (s trhlinami)
Zdieľať
Vlastnosti
- Veľmi vysoké zaťaženia v trhlinovom betóne a seizmických aplikáciách podľa schválení ETA C2
- Nevyžaduje sa čistenie otvorov (5°C / 41°F) pri HIT-HY 200
- Zvýšená produktivita a bezpečnosť aj napriek vynechaniu procesu čistenia otvorov
- Označenie hlavy pre ľahké overenie dĺžky skrutky aj po inštalácii
- Prvý chemický kotviaci systém pre aplikácie do trhlinového betónu a seizmické aplikácie v otvoroch vyhotovených diamantovým jadrovým vŕtaním
Použitie
- Upevnenia v trhlinovom a beztrhlinovom betóne v kombinácii s HIT-HY 200
- Aplikácie kotiev so seizmickou odolnosťou
- Kotvenie konštrukčnej ocele
- Kotvenie druhotných oceľových konštrukcií
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.