Kotevná skrutka HIT-Z-R-D TP Dynamic
Nový produktPoložka #r5833945
Vysoko výkonná dynamická kotevná skrutka pre injektážne hybridné kotvy (nehrdzavejúca oceľ A4), cez a prednastavenie
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Veľkosť kľúča/matice: 24 mm
- Priemer vrtáku: 18 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Vhodné na dynamické zaťaženie únavové a nárazové
- Vysoké zaťaženia v trhlinovom betóne a seizmických aplikáciách podľa schválenia ETA C2
- Nevyžaduje sa čistenie otvorov (nad 5°C / 41°F) pri chemickej kotve HIT-HY 200
- Optimálny prenos zaťaženia vďaka špeciálnej podložke a vyplneniu kruhovej škáry
- Software a služby pre profesionálov na navrhovanie upevnení, ktoré sú vystavované únavovým zaťaženiam
Použitie
- Ťažké kotvenie v beztrhlinovom a trhlinovom betóne pre dynamické zaťaženie (napr. roboty, strojové zariadenia, žeriavy, výťahy)
- Pre exteriérové aplikácie alebo upevnenia v korozívnom prostredí
- Aplikácie kotiev so seizmickou odolnosťou

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.