HAS-U 8,8 HDG
Nový produktPoložka #r9864252
Kotevná skrutka na použitie spolu s injektážou a patrónovými lepenými kotvami (8,8 CS HDG)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, HDG (žiarovo zinkovaná)/difúzne pozinkovaná
- Podmienky prostredia: Vnútorné prevedenie s dočasnou kondenzáciou, Vonkajšie prostredie (viac ako 1 km od pobrežia)
- Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (s trhlinami), Murivo (duté), Murivo (pevné)
Zdieľať
Vlastnosti
- Označenie hlavy na ľahké overenie kvality ocele a dĺžky skrutky aj po inštalácii
- Kotevná skrutka s ostrým hrotom na použitie s patrónami chemického kotvenia HVU2 a na jednoduchú inštaláciu pri použití s chemickými kotvami Hilti HIT
- Nahrádza skôr používané kotevné skrutky HIT-V a HAS / HAS-E
- Široký rozsah priemerov kotevných skrutiek (M6 – M39)
- Bežné dĺžky a dodatočné priemery až do rozmeru M39 k dispozícii na vyžiadanie
Použitie
- Montážne prvky na upevnenie do betónu a muriva v kombinácii s príslušnými systémami chemického kotvenia Hilti HIT
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.