HAS-U A4 kotevná skrutka
Nový produktPoložka #r9864253
Vysoko výkonná kotevná skrutka pre puzdrové a vytlačovacie hybridné/epoxidové kotvenie do betónu a muriva (nehrdzavejúca oceľ A4)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Podmienky prostredia: Pobrežné oblasti/cesty s protinámrazovou soľou, Vonkajšie prostredie (viac ako 1 km od pobrežia), Vonkajšie prostredie s intenzívnym priemyselným znečistením
- Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (s trhlinami), Murivo (duté), Murivo (pevné)
Zdieľať
Vlastnosti
- Označenie na hlave pre ľahké overenie kvality ocele a dĺžky skrutky aj po osadení
- Kotevná skrutka s ostrým hrotom na použitie s patrónami chemického kotvenia HVU2 a na jednoduchú inštaláciu pri použití s chemickými kotvami Hilti HIT
- Bežné dĺžky a dodatočné priemery až do rozmeru M39 k dispozícii na vyžiadanie
- Široký rozsah priemerov kotevných skrutiek (M6 – M39)
- Neobsahuje olej a iné znečisťovacie látky – navrhnuté pre plnú kompatibilitu s chemickými kotvami Hilti HIT
Použitie
- Upevnenia do betónu a muriva v kombinácii s kompatibilným systémom lepidla Hilti HIT
- Pre spojovacie prvky pri únavovom zaťažení navrhnuté prostredníctvom balíka Profis Engineering
- Pre aplikácie s únavovej záťaže v kombinácii s lepidlom HIT-HY 200-A/-R V3, maltou HIT-RE 500 V4 alebo kotevnou fóliou HVU2 (veľkosti M8-M24)
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.