HAC-C-P Kotevný nosník valcovaný za horúca
Nový produktPoložka #r11424392
Vysoko odolné za horúca valcované kotevné nosníky v štandardných veľkostiach a dĺžkach vhodné pre široký rad použití
- Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (s trhlinami)
- PROFIS softvér: Áno
- Typ produktu: Kotevný nosník
Zdieľať
Vlastnosti
- Vylepšená nosnosť – vyššie statické hodnoty v ťahu a šmyku znamenajú, že rovnaké vopred zabetónované nosníky môžete špecifikovať prakticky pre akékoľvek zaťaženie
- Technická a softvérová podpora – môžete používať softvér Hilti PROFIS Anchor Channel a náš tím inžinierskych služieb na zefektívnenie vašej projekčnej práce
- Navrhnuté na vysokorýchlostnú montáž – krytky s otvormi na klince, výplňová pena na jedno zatiahnutie a mnohé ďalšie funkcie pomáhajú urýchliť a uľahčiť montáž týchto kotevných nosníkov na stavbe.
- K dispozícii v prevedení z nehrdzavejúcej ocele a žiarovo zinkovaných verziách – pomáha zabezpečiť ochranu proti korózii podľa potreby vzhľadom na špecifické podmienky prostredia
- Uvoľnenie produktu a integrácia do kontrolných výkresov EBS spoločnosti DB Netz AG pri upevňovaní trolejového vedenia
Použitie
- Upevnenie konzol závesnej fasády s obvodovým plášťom k betónovým doskám
- Montáže a upevňovanie vybavenia MEP zhora
- Upevňovanie infraštruktúry v tuneloch vrátane bezpečnostných zariadení a vedení zhora (k dispozícii sú zakrivené verzie a verzie z nehrdzavejúcej ocele)
- Vytvorenie nastaviteľných, dodatočne montovateľných upevňovacích bodov v betóne
- Upevňovanie vo výťahových šachtách, napríklad upevňovanie vodiacich koľajníc, posuvných dverí alebo deliacich nosníkov

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.