Štandardný kotevný nosník HAC-V
Nový produktPoložka #r14147807
Upevňovacie lišty so zvýšenou nosnosťou a viacerými hĺbkami osadenia na hospodárne upevnenie fasád s obvodovým plášťom
- Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (normálna hmotnosť na plechovej krytine), Betón (s trhlinami)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, žiarovo zinkovaná
- PROFIS softvér: Áno
Zdieľať
Vlastnosti
- Vylepšený výkon - únosnosť v ťahu až o 20 % vyššia ako pri predchádzajúcich kotevných nosníkoch HAC
- Hospodárnejšie riešenie - vyššia nosnosť a viacero možností hĺbky zapustenia, takže môžete podľa potreby použiť menšie zalievané nosníky
- K dispozícii je technická podpora - použite softvér kotevných nosníkov PROFIS Anchor Channel na zjednodušenie procesu navrhovania alebo sa obráťte na miestny tím Hilti, ktorý vám poskytne poradenstvo pre konkrétny projekt
- Rýchlejšie, bezpečnejšie, jednoduchšie - automatizujte nastavovanie svorníkov s T hlavou pomocou systému adaptívneho krútiaceho momentu Hilti, ktorý vám pomôže zlepšiť konzistenciu a ušetriť čas pri nastavovaní stoviek svorníkov
- K dispozícii sú dokumenty schválenia ETA a ICC-ES pre statické, únavové, seizmické (ICC-ESR 3520) a požiarne zaťaženie
Použitie
- Upevňovanie fasád s obvodovým plášťom v betónových doskách
- Upevňovanie vo výťahových šachtách, napríklad upevňovanie vodiacich líšt, posuvných dverí alebo deliacich nosníkov
- Upevňovanie inštalácií a zariadení MEP zhora
- Upevnenie vybavenia budovy (napr. vetranie, vykurovanie)

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.