Lepiaca hmota HIT-HY 200-R V3
Nový produktPoložka #r11219549
Extra prémiová hybridná vytláčacia hmota so schválením pre dodatočné vlepovanie výstuže a konštrukčné základové dosky
- Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (s trhlinami)
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, ICC-ES protokol (betón)
- PROFIS softvér: Áno
Zdieľať
Vlastnosti
- Optimalizované na dodatočne vlepovanú výstuž – dlhší pracovný čas pri použitiach výstuže v suchom betóne, mokrom betóne alebo v otvoroch naplnených vodou (v závislosti od špecifikácie tyče a schválení), so širokým rozsahom pracovných teplôt od +10 °C do +40 °C
- Jednoduchšie špecifikovanie a objednávanie – použite PROFIS Engineering na výpočet spojov oceľových a betónových prvkov alebo vzájomné spoje betónových prvkov podľa EC2, TR069, TR082 alebo metódy výpočtu Hilti
- Univerzálna chemická kotva na široký rozsah podmienok – schválená do otvorov vŕtaných príklepovým vŕtaním, dutým vrtákom alebo diamantovým jadrovým vŕtaním (s nástrojom TE-YRT).
- Rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie inštalácie – v spojení s plne akumulátorovým systémom SafeSet riešenia bezproblémovej inštalácie s cieľom dosiahnuť úsporu času na stavbe a odstrániť riziká chybnej inštalácie
- K dispozícii sú rôzne certifikácie – vrátane ESR pre betón s trhlinami a betón bez trhlín, seizmicitu kategórie C2, údaje o požiarnej odolnosti a životnosť až 100 rokov v prípade výstuže a kotiev
Použitie
- Konštrukčné napojenie betónových prvkov pomocou dodatočne vlepovanej výstuže
- Upevnenie pomocných oceľových konštrukcií (napr. regály, stroje, ochranné zábradlia, zvukové bariéry) do betónu
- Ukotvenie oceľových konštrukcií (napr. oceľové stĺpy, nosníky) do betónu
- Vystužovanie betónu a dodatočné zosilnenie železobetónových budov, vrátane výmeny nesprávne umiestnenej/chýbajúcej monolitickej výstuže za dodatočne vlepovanú výstuž
- Betónové spojenia navrhnuté ako pevné a jednoducho podopreté


Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.