Chemická hmota HIT-RE 500 V4
Nový produktPoložka #r12560055
Injektážna epoxidová malta s jedinečným výkonom s certifikátmi pre výstužové spojenia a ťažké aplikácie ukotvenia
- Základné materiály: Betón (bez trhlín)
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar
- Seizmické zaťaženie: Áno
Zdieľať
Vlastnosti
- Maximálna výkonnosť a modelový návrh v súlade s legislatívou pre prakticky všetky spoje betón-betón a oceľ-betón - hodnotenie ETA pre kotvenie vrátane C1 a C2 pre seizmické podmienky a ETA pre výstuže vrátane požiarnych a seizmických podmienok
- Prvá epoxidová malta kvalifikovaná podľa EAD 332402-00-0601 pre spoje medzi betónom a betónom - pevné spoje možno teraz navrhovať a realizovať s dodatočne osadenou výstužou bez spojov podľa najnovšej metódy výpočtu TR069
- Vhodné do najnáročnejších podmienok na stavbe - pracuje aj v otvoroch vyhotovených diamantovým jadrovým vŕtaním, otvoroch v mokrých podmienkach alebo pod vodou (v závislosti od špecifikácií tyče a schválení), pri extrémne hlbokých injektážach, veľkých priemeroch a teplotách do -5 °C
- Zlepšená pevnosť spoja v najnáročnejších aplikáciách, ako je betón s trhlinami a seizmické podmienky C2
- Jednoduchšie špecifikovanie a objednávanie – použite PROFIS Engineering na výpočet spojov opornej dosky a PROFIS Rebar na výpočet spojov betónu s betónom podľa EC2, TR069 alebo metódy výpočtu Hilti
Použitie
- Stavebné spojenia s dodatočne inštalovanou výstužou (napr. predĺženia dosky, spojenie stena/stĺp, schodiská, základy a pod.)
- Stavebná renovácia budov, mostov a iných stavebných konštrukcií, dodatočná montáž a dovystuženie betónových prvkov
- Ukotvenie stavebných oceľových spojení (napr. oceľové stĺpy, nosníky a pod.)
- Upevňovanie stavebných oporných dosiek, a to aj v betóne s trhlinami a v náročných seizmických podmienkach
- Upevnenie v prírodnom kameni a dreve vrátane GLT a CLT zo smreka, borovice alebo jedle

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.