Vysoko výkonná injektážna malta pre kotvenie do betónu v teplotách pod nulou

  • Základné materiály: Betón (bez trhlín)
  • Stav základného materiálu: Suchý
  • Seizmické zaťaženie: Nie

Zákazníci tiež hľadali lepiaca hmotazimná chemická kotvakotvenie do betónu alebo chemická hmota do mrazu.

Vyberte možnosti

Obsah patróny/fóliového balenia
  • 0.3 L
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 23,06 EUR

Technické údaje

Základné materiály
Betón (bez trhlín)
Stav základného materiálu
Suchý
Seizmické zaťaženie
Nie
Únavová zaťaženie
Nie
Požiarna odolnosť
Nie
PROFIS softvér
Áno
Kotviace prvky
HAS závitové tyče, HIT-V závitové tyče, Kotva s vnútorným závitom HIS-N, Výstuž
Podmienky prostredia
Suchý interiér
Postup čistenia
Ručné čistenie
Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave
5 - 25 °C
Prevádzková teplota – rozsah
-40 - 54 °C
Bez styrénu
Áno
Typ upevnenia
Prievlačná montáž, Prievlaková montáž

Dokumenty

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Môže byť použité, keď klesnú teploty do -23 °C
  • Redukuje stratu času kvôli studenému počasiu
  • Vytláča rýchlo a jednoducho aj v mrazivom počasí
  • Nízkoteplotný chemický kotviaci systém pre aplikácie do betónu do -10 °F

Použitia

  • Montáž kotiev v chladnejších prostrediach
  • Navrhnuté pre upevnenie do betónu

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.