Chemická kotva HIT-MM PLUS
Nový produktPoložka #r4445
Úsporná vytlačovacia hybridná malta pre stredne ťažké upevnenia v betóne bez trhlín a murive
- Základné materiály: Betón (bez trhlín)
- Seizmické zaťaženie: Nie
- Únavová zaťaženie: Nie
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali lacná chemická kotva, lepená kotva, injektážna malta, chemická kotva alebo lepiaca hmota
Vlastnosti
- Riešenie schválené pre viaceré materiály na kotvenie do betónu a muriva
- Kompozitné sieťové puzdrá HIT-SC ponúkajú väčšiu flexibilitu vďaka použitiu rôznych sieťových puzdier a tiež šetria maltu presným dávkovaním do dutých materiálov
- Jednoduchšie vytláčanie vďaka kompatibilite s 12 V a 22 V HDE vytláčacími prístrojmi.
- K dispozícii je vyhlásenie o environmentálnom výrobku (EPD, Environmental Product Declaration)
Použitie
- Široká škála aplikácie upevnenia zaťažované strednými úsiliami v dutej tvárnici (s plastovými puzdrami), plnej tvárnici a betóne bez trhlín, kde sa nevyžaduje schválenie.
- Stĺpiky oplotení a zábradlí, brány, okenné mreže, nenosné výstuže, stenové skrinky, zariaďovacie predmety kúpeľní, vzduchotechnické systémy, osvetlenie
- Povrchová úprava
- Vhodné na časté, opakované použitie

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.