Úsporná injektážna malta v tvrdom zásobníku pre kotvenie do betónu a muriva

  • Základné materiály: Betón (bez trhlín)
  • Stav základného materiálu: Suchý
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA

Zákazníci tiež hľadali HIT-1HFX alebo Pevný zásobník.

Vyberte možnosti

Obsah patróny/fóliového balenia
  • 0.3 L
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 13,58 EUR

Technické údaje

Základné materiály
Betón (bez trhlín)
Stav základného materiálu
Suchý
Certifikáty/skúšobné protokoly
ETA
PROFIS softvér
Nie
Kotviace prvky
HIT-V závitové tyče
Podmienky prostredia
Suchý interiér
Postup čistenia
Ručné čistenie
Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave
5 - 25 °C
Prevádzková teplota – rozsah
-40 - 80 °C
Bez styrénu
Áno

Dokumenty

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Rýchlo tuhnúca chemická hmota bez styrénu vhodná pre univerzálne použitie v murive a betóne bez trhlín
  • Kartuše sa hodia do všetkých štandardných vytláčacích prístrojov a škárovacích prístrojov
  • Je vhodná pre bežné použitie, pretože nie je potrebný žiadny špeciálny vytláčací prístroj
  • Vrátane zmiešavača

Použitia

  • Široká škála v rôznych materiáloch pre ľahké a mierne náročné zaťaženia
  • Ľahko namáhané aplikácie kotvenia v betóne bez trhlín, dutinovom a plnom murive
  • Stĺpiky oplotení a zábradlí, brány, okenné mreže, nástenné skrinky, zariaďovacie predmety kúpeľní, vzduchotechnické zariadenia, osvetlenie

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Videá o produkte

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.