Navrtávací prípr. HIT-BH
Nový produktPoložka #38246
Súpravy príslušenstva pre vytlačovaciu lepiacu hmotu HIT
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Navrtávací prípr. HIT-BH #38246
Vlastnosti
- Spoľahlivá montáž pre dosiahnutie maximálnej únosnosti pri výmene výstuží a kotiev
- Pohodlná a efektívna montáž výstuží a kotiev v prakticky všetkých pracovných smeroch a pri všetkých podmienkach otvorov
- Rozsiahle sady príslušenstva, vyhovujúce rôzným aplikačným podmienkam
Použitie
- Premium rebar set: pre otvory s priemerom do 32 mm a hĺbkou do 2500 mm
- Profi rebar set: pre otvory s priemerom do 25 mm a hĺbkou do 800 mm
- Profi anchor set: pre otvory s priemerom do 24 mm a hĺbkou do 250 mm