X-FCM-F NG Úzky držiak roštov (s dvojitým náterom)
Nový produkt UltimatePoložka #r11719777
Úzky držiak roštov s dvojitým náterom pre upevnenie úzkych podlahových roštov s závitovými klincami v mierne korozívnom prostredí
- Použitie: Upevňovanie roštov
- Pre použitie s (stroje): DX 460, DX 5, DX 6
- Ochrana proti korózii: Dvojitá vrstva zodpovedajúca žiarovému zinkovaniu s hrúbkou 45 µm
Zdieľať
Vlastnosti
- Montáž roštov šetrí prácu - menej krokov ako pri tradičných roštových svorkách a zváraní
- Schválenia a certifikáty - k dispozícii sú technické údaje, skúšobné protokoly a schválenia
- Nie je potrebná žiadna úprava povrchu - pripevnenie roštu na oceľ pomocou závitových klincov S-BT a X-BT
- Odolné držanie - istiace ušká na držiaku bránia uvoľneniu alebo pretáčaniu
- Zníženie nebezpečenstva zakopnutia - protišmykový povrch a minimalizácia výčnelkov na roštoch chodníkov pri správnej inštalácii
Použitie
- Upevnenie úzkych roštov na oceľ v mierne korozívnom prostredí C3, ako napr. elektrárne, priemyselné zariadenia a bane
- Pre rošty vystavené štandardnému zaťaženiu, ako sú chodníky
- Pripevnenie úzkych oceľových roštov
- Upevnenie mini roštu z plastu vystuženého vláknami (FRP)
- Držiak roštov pre použitie so závitovými klincami M8

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.