Lanový závesný systém X-MW ALH L
Nový produkt
Ultimate
Položka #r13332525
Lanový závesný systém pre špirálové vzduchotechnické potrubia a osvetľovacie zariadenia montovaný pomocou prachom poháňaných vsadzovacích prístrojov
- Materiál: Uhlíková oceľ
- Pre použitie s (stroje): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Základné materiály: Betón (tvrdý), Betón (mäkký), Betón (prefabrikovaný), Betón (normálna hmotnosť na plechovej krytine), Oceľ
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Kratší čas montáže – lanové závesné systémy sú rýchlejšou alternatívou k závitovým tyčiam
- Ľahšie nastavovanie – samozatvárací lanový zámok je možné nastavovať bez použitia nástrojov. Výrazne to zjednodušuje vyrovnávanie, dodatočnú montáž alebo použitie pri veľkých vzdialenostiach zavesení
- Estetický prínos – zavesenie pomocou drôtených lán predstavuje diskrétny spôsob montáže v prípade nezakrytých technických prvkov budov a otvorených podhľadov
- Osadzovanie sa môže vykonávať v stoji na podlahe pomocou predlžovacej tyče DX – bezpečnejší spôsob montáže bez použitia výťahov a rebríkov
- Všetko potrebné v jednom predajnom balení (zámok, predrezané káble a zásobník klincov)
Použitie
- Zavesenie špirálových vzduchotechnických vedení na betón
- Zavesenie elektrického osvetlenia na strop
- Zavesenie bezpečnostných príchytiek (druhotný bod prichytenia, ktorý sa má používať v prípade zlyhania prvého bodu prichytenia)
- Povolené zaťaženie až 45,3 kg
- Vhodné len na použitie v suchom interiérovom prostredí