Samolepiaca koncovka káblovej pásky ECT-A
Nový produktPoložka #r1439
Samolepiaca koncovka káblovej pásky na použitie na povrchoch, kde nie je možné vŕtanie
- Zloženie materiálu: PA 6.6
- Povrchová úprava: Nie je k dispozícii
- Teplotná odolnosť: 10 - 60 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Navrhnuté na rýchlu a jednoduchú montáž vďaka samolepiacemu základu
- Materiál prakticky neobsahujúci halogény a silikón
- V zhode so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica o ONL)
Použitie
- Podpera na upevnenie káblov, potrubí a hadíc
- Upevnenie na porvrchy, kde nie je možné vŕtanie (povrchy musia byť suché, zbavené prachu, oleja, hrdze, separátorov alebo iných nečistôt)