X-EKB
Nový produkt UltimatePoložka #r1684
Káblová príchytka s predmontovaným vysoko únosným klincom na upevnenie káblov do betónu vysokej pevnosti pomocou prachom poháňaných vsadzovacích strojov
- Použitie: Upevnenia káblov
- Materiál: Polyamid (PA), Bez halogénov, Spomaľujúce horenie podľa normy EN 60695-2-11 pri 650 °C, So zníženou horľavosťou podľa IEC 60695 časť 2-11 pri 650 °C, Spomaľujúce horenie podľa VDE 0471 časť 2-11 pri 650 °C, Odolné voči UV žiareniu (slabá)
- Pre použitie s (stroje): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchle, úsporné upevnenie káblov
- Pohodlné upevnenie na stropy pri použití predlžovacej tyče
- Prakticky bezprašné riešenie pre upevnenie nad hlavou
- Funkcia zarážky pre kontrolované osadenie klincov
- Náraz na výstuž neznižuje kvalitu upevnenia
Použitie
- Montáž plochých káblov na betón
- Zaistenie elektrických káblov na betóne