X-EKB FR/FWI
Nový produkt UltimatePoložka #r1685
Káblová príchytka (požiaru odolná)
- Použitie: Upevnenia káblov
- Materiál: Polyamid (PA), Bez halogénov, Spomaľujúce horenie podľa normy EN 60695-2-11 pri 960 °C, So zníženou horľavosťou podľa IEC 60695 časť 2-11 pri 960 °C, Spomaľujúce horenie podľa VDE 0471 časť 2-11 pri 960 °C, So zníženou horľavosťou podľa UL 94 (HB), So zníženou horľavosťou podľa UL 94 (V-0), Odolné voči UV žiareniu (slabá)
- Pre použitie s (stroje): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Zdieľať
Vlastnosti
- Samozhasínacia prísada
- Rýchle, úsporné upevnenie
- Veľmi pohodlné
- Žiadny rušivý prach pri vŕtaní
- Funkcia zarážky pre kontrolované osadenie klincov
Použitie
- Montáž plochých káblov na betón
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na použitie X-EBK, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Portugalsky, Španielsky, Sardinsky, Taliansky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 346.9 kB ]