Káblová príchytka X-ECT MX
Nový produkt PremiumPoložka #r3168
Plastová káblová / potrubná príchytka pre použitie so zásobníkovými klincami
- Použitie: Elektrické vedenie, Elektrické aplikácie, Káblové zväzky, Samostatné káble
- Pre použitie s (stroje): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
- Základné materiály: Betón (mäkký), Betón (tvrdý), Murivo (plná vápencová tehla), Oceľ
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali káblové príchytky
Vlastnosti
- Uchytenie trením v držiaku vsadzovacích strojov BX/GX/DX pre ľahkú manipuláciu
- Časovo úsporný a nízko nákladový postup montáže káblov a vedení
- Certifikát UL, protipožiarne vlastnosti
- K dispozícii sú vyhotovenia so zníženou horľavosťou
- Káblové pásiky tiež môžu byť zmontované pred upevnením
Použitie
- Upevnenie elektrických káblov
- Upevnenie vedení
- Upevnenie vodovodných a vykurovacích potrubí
- Univerzálny držiak pre všetky typy káblových pásikov so šírkou až 9 mm
- Rozstup medzi upevňovacími prvkami sa bežne pohybuje v rozpätí 50 - 100 cm – je potrebné brať do úvahy zaťaženie a tuhosť kábla
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.