Potrubná príchytka X-EKS MX
Nový produkt PremiumPoložka #r3171
Plastová potrubná príchytka pre použitie so zásobníkovými klincami
- Použitie: Elektrické vedenie
- Materiál: Polyamid (PA), Bez halogénov, Spomaľujúce horenie podľa normy EN 60695-2-11 pri 650 °C, So zníženou horľavosťou podľa IEC 60695 časť 2-11 pri 650 °C, Spomaľujúce horenie podľa VDE 0471 časť 2-11 pri 650 °C, Odolné voči UV žiareniu (slabá)
- Pre použitie s (stroje): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Zdieľať
Vlastnosti
- Uchytenie trením v držiaku vsadzovacích strojov BX/GX/DX pre ľahkú manipuláciu
- Materiál neobsahujúci silikón a halogény
- Takmer bezprašná montáž
- Rýchle, úsporné upevnenie
Použitie
- Upevnenie káblových vedení
- Typická vzdialenosť medzi upevňovacími prvkami v rozsahu 50 až 100 cm – je potrebné brať do úvahy zaťaženie