Záves závitovej tyče X-EHS M MX
Nový produkt PremiumPoložka #r3640
Záves kovovej závitovej tyče pre ľahké elektrické / mechanické upevnenie na stropy a na použitie so zásobníkovými klincami
- Použitie: Závesné systémy
- Materiál: Uhlíková oceľ
- Pre použitie s (stroje): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Zdieľať
Vlastnosti
- Uchytenie trením v držiaku vsadzovacích strojov BX/GX/DX pre ľahkú manipuláciu
- Takmer bezprašná montáž
- Rýchle, úsporné upevnenie
Použitie
- Pre ľahké upevnenia na stropoch
- Nie sú vhodné pre závesné stropy
- Typická vzdialenosť medzi upevňovacími prvkami v rozsahu 50 až 100 cm – je potrebné brať do úvahy zaťaženie

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.