Mäkká podložka s klincom X-SW 60
Nový produkt PremiumPoložka #r62643
Mäkká podložka s predmontovaným klincom na upevnenie vodotesných membrán do betónu alebo muriva
- Použitie: Vodotesné
- Pre použitie s (stroje): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Vlastnosti
- Mäkká podložka zabraňuje pretrhnutiu tenkých alebo mäkkých membrán
- Mäkká podložka vhodná pre nerovné povrchy
- 60 mm mäkká podložka – zabezpečuje väčší nosný povrch pre výborné uchytenie tenkých membrán a membrán citlivých na poškodenie
Použitie
- Upevnenie vodotesných membrán do betónu alebo muriva
- Upevnenie plastových obložení do betónu alebo muriva
- Upevnenie tenkých membrán (až 25,4 mm) do betónu alebo muriva