Káblový držiak X-ECH
Nový produkt UltimatePoložka #r644
Držiak káblových zväzkov s predmontovaným vysoko únosným klincom na upevnenie káblov do betónu vysokej pevnosti pomocou prachom poháňaných vsadzovacích strojov
- Použitie: Upevnenia káblov
- Materiál: Polyamid (PA), Bez halogénov, Neobsahuje silikón, So zníženou horľavosťou podľa UL 94 (HB), Odolné voči UV žiareniu (slabá)
- Pre použitie s (stroje): DX 351 M/E, DX 36, DX 460 F8, DX 5 F8
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchle, úsporné upevnenie káblových zväzkov
- Pohodlné upevnenie na stropy pri použití predlžovacej tyče
- Prakticky bezprašné riešenie pre upevnenie nad hlavou
- Funkcia zarážky pre kontrolované osadenie klincov
- Náraz na výstuž neznižuje kvalitu upevnenia
Použitie
- Rýchla a elegantná montáž elektrických káblov (max. rozstup upevnenia 60-80 mm v závislosti od tuhosti kábla)