Držiak podlahových roštov pre vysoké zaťaženie (nehrdzavejúca oceľ) X-FCM-R HL
Nový produkt UltimatePoložka #r8777398
Držiak roštov pre použitie so závitovými klincami vo vysoko korozívnom prostredí
- Použitie: Upevňovanie roštov
- Certifikáty: ABS, BV, DNV GL, LR
- Pre použitie s (stroje): DX 460, DX 5, DX 6
Zdieľať
Vlastnosti
- Držiak z nehrdzavejúcej ocele pre vysokú odolnosť voči korózii
- Istiace ušká na držiaku bránia uvoľneniu alebo pretáčaniu
- Nešmykľavý povrch držiaka
- Bezdrôtové riešenie
Použitie
- Rošty, ktoré sú vystavené vysokému zaťaženiu v ťahu, ako sú rošty vo vlnových zónach
- Upevnenie roštov v korozívnom prostredí, ako napr. námorníctvo, morské plošiny, petrochemický priemysel, elektrárne apod.
- Držiaky roštov k dispozícii pre hrúbky roštov 28 až 53 mm

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.