Vrták s dorazom TX-BT 4.7/7
Nový produktPoložka #r9358663
Vrták s dorazom na predvŕtavanie otvorov na upevňovacie prvky X-BT novej generácie
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 8 mm
- Priemer otvoru: 4.7 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Vrtáky s dorazom pomáhajú jednoduchšie a rýchlejšie vŕtať vodiace otvory so správnou hĺbkou
- Navrhnuté pre rýchlejšie vŕtanie a dlhšiu životnosť
Použitie
- Predvŕtavanie presných otvorov na upevňovacie prvky X-BT novej generácie
- V závislosti od vašej aplikácie sú k dispozícii tri rôzne dĺžky – 80 mm, 110 mm a 150 mm
- Vhodné pre širokú škálu druhov ocele ako základného materiálu v závislosti na špecifikácii spojiva