nové
HUS4-A Kotevná skrutka
Vysokovýkonná kotviaca skrutka s závitovou hlavou pre upevnenie do betónu a muriva (uhlíková oceľ)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ABG/ABZ, ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 10 mm / M12
- 14 mm / M16
Dĺžka kotvy
- 120 mm
- 140 mm
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
Veľkosť balenia
- 16 ks
- 25 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 103,05 EUR
Technické údaje
Materiál, korózia
Uhlíková oceľ, pozinkovaná
Typ hlavy
S vonkajším závitom
Certifikáty/skúšobné protokoly
ABG/ABZ, ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Základné materiály
Betón (bez trhlín), Betón (pórovitý), Betón (spiroll), Betón (s trhlinami), Murivo (pevné)
Na viacnásobné použitie (a demontovateľné)
Áno
Postup čistenia
Bez čistenia, Ručné čistenie
PROFIS softvér
Áno
Podmienky prostredia
Suchý interiér
Zloženie materiálu
Oceľ, pozinkovaná (min. 5 µm)
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Odnímateľné, nastaviteľné (menovité zapustenie ≥ 60 mm) a opakovane použiteľné - ideálne na dočasné upevnenie
- Jednoduchšia inštalácia – menej vŕtania, žiadne čistenie, žiadny presný momentový kľúč a žiadne kladivo
- Jednoduchšie osadenie s menším zarezávaním – vďaka menšiemu priemeru jadra skrutky a novej konštrukcii závitu
- Vonkajší metrický závit - na predmontáž alebo na upevnenie odsadených kotevných platní
- Úspora nákladov pri navrhovaní - spojenie so softvérom PROFIS Engineering na optimalizáciu návrhov a zníženie nákladov na materiál
Použitia
- Dočasné upevnenie do betónu - napríklad tradičné debnenie, podperné systémy a ochranné bariéry
- Vhodné na použitie v betón s trhlinami aj bez, železobetóne vystuženom oceľovými vláknami, dutinových doskách (veľkosť 10-14), kovových podlahách (veľkosť 10), nízkopevnostnom betóne a murive (veľkosť 10).
- Posúdené na použitie v rôznych podmienkach: statických, kvázi statických, seizmických (C1 a C2) a požiarnych
- Vhodné na trvalé upevnenie v suchom vnútornom prostredí a na dočasné vonkajšie použitie
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Poradenstvo a podpora
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.