Klinová kotva HST4-R BW z nehrdzavejúcej ocele
Nový produktPoložka #r18476747
Naša najvýkonnejšia klinová expanzná kotva na prenášanie vysokého statického a seizmického zaťaženia v betóne s trhlinami vo vnútorných a vonkajších priestoroch (nehrdzavejúca oceľ, veľká podložka)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Montážne nástroje: TE 30-22 Akumulátorové kombinované kladivo , Akumulátorové kombinované kladivo TE 6-22, Akumulátorový rázový uťahovák SIW 4AT-22 ½”, Rázový uťahovák so stredným krútiacim momentom SIW 6AT-22
Zdieľať
Vlastnosti
- Inovatívna výkonnosť – naše kotvy novej generácie ponúkajú zvýšenie nosnosti betónu a ťahového zaťaženia, čo vám umožní optimalizovať veľkosť kotevnej platne a celkové využitie kotiev, čím svoje materiály využijete na maximum
- Odhaľte flexibilitu – kotvy možno bezpečne namontovať pri plytkom osadení na zvýšenie produktivity a pri veľkej kotevnej hĺbke osadenia na dosiahnutie väčšej výkonnosti s flexibilnými vzdialenosťami hrán a rozstupov
- Rýchla a jednoduchšia montáž – namontujete náš kompletný sortiment kotiev rýchlo pomocou našich nástrojov kompatibilných s adaptívnym krútiacim momentom a bez potreby čistenia otvoru
- Bezpečnejšie a spoľahlivejšie – patentovaný expanzný kužeľ proti pretáčaniu je navrhnutý tak, aby eliminoval problémy s pretáčaním a zabezpečil spoľahlivejšiu montáž kotvy
- Úspora nákladov pri navrhovaní – v spojení so softvérom PROFIS Engineering slúži na zjednodušenie návrhu oceľovo-betónových spojov a znižovanie nákladov na materiál
Použitie
- Upevňovanie kotevných platní, zábradlí, fasádnych systémov a mechanických, elektrických alebo vodoinštalatérskych podpier do betónu
- Upevnenie v betóne s trhlinami a bez trhlín, ktoré sa vyžaduje na dodržiavanie stavebných predpisov
- Vyhovuje požiadavkám na odolávanie seizmickým účinkom a zaťaženiam; plne spĺňa požiadavky na kritické spoje C1 a C2 schválené ETA certifikáciou
- Vhodné pre suchý použitie v interiéri a exteriéri
- S veľkou hlavou podložky - vhodné na použitie s nadrozmernými alebo drážkovanými otvormi

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.