Klinová kotva HST3-R BW z nehrdzavejúcej ocele
Nový produktPoložka #r4725697
Klinová kotva s jedinečným výkonom pre náročné statické a seizmické zaťaženia v trhlinovom betóne (uhlíková oceľ A4, veľká podložka)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, FM (Factory Mutual), Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Ekonomicky optimalizovaný návrh kotvy – širšia ponuka kotviacich hĺbok, flexibilné vzdialenosti od okrajov a rozstupy. Výsledkom je ekonomickejší návrh umožňujúci využitie menších kotevných oporných dosiek a fasádnych konzol.
- Rýchlejšia a jednoduchšia montáž – nie je potrebné čistenie otvorov (M8 – M20), kotva je kompatibilná s modulom adaptívneho krútiaceho momentu pre rázové uťahováky Hilti, ktorý zaistí presný a správny uťahovací moment (M8 – M16)
- Dostupnosť podpory pri návrhu – software PROFIS Engineering Suite zjednodušuje návrh upevňovania ocele do betónu; v prípade zložitejších projektov môžete požiadať o radu miestny technický tím spoločnosti Hilti
- Jednoduchšie kontroly – označenie na hlave zobrazuje typ a dĺžku kotvy; tým sa zjednodušuje kontrola kvality po osadení
- Veľká podložka DIN 9021 – vhodná na použitie v nadmerne veľkých alebo drážkovaných otvoroch s vôľou
Použitie
- Klinová kotva z nehrdzavejúcej ocele s väčšou podložkou na všetky bezpečnostné upevnenia v betóne s trhlinami a bez trhlín v korozívnom prostredí
- Všetky bezpečnostné upevnenia v podmienkach seizmického zaťaženia, kategória C1 pre nenosné prvky a kategória C2 pre nosné prvky
- Upevnenie oporných dosiek, zábradlí, fasádnych systémov, strojov alebo regálov do betónu, keď sa vyžaduje vysoká odolnosť voči korózii
- Vhodné na použitie v korozívnom prostredí

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.