Klince na upevňovanie plechov X-NPH2
Nový produkt UltimatePoložka #r1601
Samostatné klince pre pripevnenie plechových krytín na betón pomocou prachom poháňaných vsadzovacích strojov
- Základné materiály: Betón
- Minimálna hrúbka základného materiálu (betón): 160 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Vlastnosti
- Pre technológiu DX-Kwik – upevňovacie prvky sú osadzované do malého predvŕtaného otvoru, čim sa priľnavosť zvyšuje na takmer 100 % pri súčasnej ochrane základného materiálu
- Dôkladná kvalita upevnenia a rýchla montáž
Použitie
- Upevnenie strešných a stenových profilovaných kovových plechov do betónu (predvŕtanie pomocou vrtáku s dorazom TX-C 5/23)
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na použitie NPH, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Španielsky, Sardinsky, Taliansky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 585.2 kB ]