Klince na upevňovanie plechov (zásobníkové) X-ENP2K MX
Nový produkt UltimatePoložka #r1604
Zásobníkové klince pre pripevnenie plechových krytín na tenké oceľové konštrukcie pomocou prachom poháňaných vsadzovacích strojov
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 3 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali upevnění trapézu, přistřelení trapézového plechu, nastřelovací hřebík alebo Opláštenie
Vlastnosti
- Oveľa rýchlejší a bezpečnejší montážny systém v porovnaní so zváraním
- Vhodné pre použitie v oceľových základných materiáloch s hrúbkou 3-6 mm
- Jednoduchá vizuálna kontrola kvality upevnenia pomocou montážneho meradla klinca
- Vhodné pre oceľ S235-S355
- Tvorí systém s Hilti DX 76 PTR pre optimálne upevnenie do nosníkov HTU, oceľových nosníkov a iných oporných konštrukcií s hrúbkou 3-6 mm
Použitie
- Upevnenie stenových, strešných a podlahových kovových profilovaných plechov na tenké oceľové konštrukcie a madlá HTU s hrúbkou 3 - 6 mm
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na použitie X-ENP 2K 20 MX, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Španielsky, Sardinsky, Taliansky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 1 MB ]